3029.030 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
Kompozyt gumowy / miękki metal; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

SIMPLEX seria 3029 to kombinacja z końcówkami z gumy kompozytowej i miękkiego metalu.

Bardzo odporna na zużycie, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, średnio twarda końcówka gumowa (seria 3202) oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe.

Wykonana z aluminium, srebrna końcówka z miękkiego metalu (seria 3209) jest twarda, odporna na wysoką temperaturę i zastępuje klasyczny młotek ołowiany.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną uchwytu, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiący drgania i ergonomicznie ukształtowany, wysokiej jakości drewniany trzonek posiada w części chwytnej podwójną warstwę lakieru, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia.

Zgodnie z inteligentną zasadą SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne i można je doposażyć. Przekłada się to na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta dostępna jest z końcówkami o średnicy od 30mm do 80mm oraz w rozmiarze 60mm i D80mm z końcówką gumową i "stand-up".

Cechy produktu:

  • Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, mało ścieralna) i miękkiego metalu (srebrna, twarda, odporna na wysokie temperatury). 
  • Obudowa z żeliwa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie. 
  • Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; uchwyt pokryty podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia). 
  • Wszystkie części mogą być wymieniane, co pozwala na dużą oszczędność miejsca i kosztów. 
  • Dostępne w rozmiarach od ø30mm do ø80mm oraz w rozmiarze ø60mm i ø80mm z końcówką gumową i "stand-up". 
  • Końcówka z miękkiego metalu jest wykonana z aluminium i zastępuje standardowe młotki ołowiane. 

Przykłady zastosowań

Budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym

Ten artykuł 3029.030 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Kompozyt gumowy / miękki metal; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem / (Ø: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów SIM­PLEX młot­ki z mięk­ki­mi koń­ców­ka­mi Kompozyt gumowy / miękki metal; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem (EH 3029.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
375 g
Nr towaru:
3029.030
SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Waga: 375 g
  • GTIN: 4030618305682
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Drewno 

wkładka 1

  • Kompozyt gumowy, czarny 
  • Średnio twardy 
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy 
  • Odporny na ścieranie 

wkładka 2

  • Metal miękki, srebrny
  • twardy
  • Odporny na wysoką temperaturę

Obudowa

  • Żeliwo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3029.030
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.