3768.060 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
Plastik / nylon; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego

SIMPLEX serii 3768 jest wyposażony w kombinację końcówek z tworzywa sztucznego i nylonu.

Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda i odporna na oleje i smary.

Końcówka nylonowa (seria 3208) posiada znakomite właściwości udarnościowe i gwarantuje połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składa się z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału, dzięki czemu jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała oraz nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera. Co więcej, jest również odporna na oleje i smary.

Czarna, wzmocniona obudowa z odlewu stalowego zapewnia większą stabilność dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek. Zwiększona masa zapewnia większą siłę uderzenia.

Trzonek z włókna szklanego jest bardzo wytrzymały i trwały, dzięki czemu jest wyjątkowo odporny na złamania. Posiada ergonomiczny kształt i antypoślizgową rękojeść. Posiada gładką powierzchnię i jest odporny na wilgoć.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm

Cechy produktu:

  • Młotek SIMPLEX z kombinacją końcówek z tworzywa sztucznego (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary) i nylonu (biały, twardy, bardzo odporny na ścieranie, nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera, odporny na oleje i smary).
  • Wzmocniona obudowa z odlewu stalowego o dużej stabilności zwiększa siłę uderzenia poprzez dodanie ciężaru.
  • Wyjątkowo mocna i trwała rękojeść z włókna szklanego z antypoślizgowym uchwytem, odporna na wilgoć.
  • Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
  • Dostępne w rozmiarach od ø30mm do ø60mm.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, stawianie rusztowań, stawianie namiotów

Ten artykuł 3768.060 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Plastik / nylon; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Młot­ki SIM­PLEX Plastik / nylon; wzmocniona obudowa z żeliwa i uchwyt z włókna szklanego (EH 3768.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1805 g
Nr towaru:
3768.060
SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Waga: 1805 g
  • GTIN: 4030618306368
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Włókno szklane z uchwytem gumowym

wkładka 1

  • Plastik, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów
  • Uniwersalny

wkładka 2

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Żeliwo, wzmocnione, czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3768.060
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.