SIMPLEX serii 3167 jest wyposażony w kombinację końcówek z tworzywa sztucznego i superplastiku.
Czerwona końcówka z tworzywa sztucznego (seria 3206) jest twarda i odporna na oleje i smary.
Końcówka z superplastiku (seria 3207) jest średnio twardą końcówką z tworzywa sztucznego, która jest znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała.
Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną uchwytu pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia. Dzięki temu obróbka materiałów, które łatwo pękają, staje się dziecinnie prosta.
Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.
Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.
Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.
Cechy produktu:
Pozycjonowanie lekkich i delikatnych elementów
Ten artykuł 3167.050 - SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Plastik / superplastik; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami Plastik / superplastik; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem (EH 3167.)
Uchwyt
wkładka 1
wkładka 2
Obudowa
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.