SIM­PLEX młot­ki z mięk­ki­mi koń­ców­ka­mi
Kompozyt gumowy; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

EH 3102.

Seria SIMPLEX 3102 wyposażona jest po obu stronach w kompozytową końcówkę gumową.

Ta średnio twarda końcówka gumowa (seria 3202) jest absolutnym bestsellerem. Dzięki bardzo niskiej ścieralności, amortyzacji uderzeń i bezzapachowości oferuje ona znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe.

Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną osłoną uchwytu pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia. Dzięki temu obróbka materiałów, które łatwo pękają, staje się dziecinnie prosta.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

  • Młotek SIMPLEX z dwoma końcówkami z gumy kompozytowej (czarna, średnio twarda, amortyzująca uderzenia, bezzapachowa, o niskiej ścieralności).
  • Bardzo lekka aluminiowa obudowa z wbudowaną tuleją ochronną rękojeści pozwala użytkownikowi na łatwe stosowanie i kontrolowanie odpowiedniej siły uderzenia (idealny do prac na materiałach łatwo pękających).
  • Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
  • Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.
  • Dostępny w rozmiarach od ø30 do ø60

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, prace konserwacyjne i naprawcze

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
210 g
Nr towaru:
3102.030
SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 295 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 295 mm x 90 mm x 30 mm
  • Waga: 210 g
  • GTIN: 4030618300366
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
405 g
Nr towaru:
3102.040
SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Waga: 405 g
  • GTIN: 4030618300373
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
740 g
Nr towaru:
3102.050
SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 370 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 370 mm x 135 mm x 50 mm
  • Waga: 740 g
  • GTIN: 4030618300380
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
405 mm
gewicht [g]:
980 g
Nr towaru:
3102.060
SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 405 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 405 mm x 150 mm x 60 mm
  • Waga: 980 g
  • GTIN: 4030618300397
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiał

Uchwyt

  • Drewno 

Wkładki

  • Kompozyt gumowy, czarny 
  • Średnio twardy 
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy 
  • Odporny na ścieranie 

Obudowa

  • Aluminium Al
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3102. SIMPLEX młotki z miękkimi końcówkami – Kompozyt gumowy; z aluminiową obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.