Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 5 trafień
Więcej szczegółów
Ø: 30 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 25 mm x 9 mm x 6,5 mm
Waga: 10 g
GTIN: 4030618312727
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Więcej szczegółów
Ø: 40 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Waga: 10 g
GTIN: 4030618312734
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Więcej szczegółów
Ø: 50 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 35 mm x 10 mm x 20 mm
Waga: 49 g
GTIN: 4030618312741
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Więcej szczegółów
Ø: 60 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 45 mm x 12 mm x 25 mm
Waga: 51 g
GTIN: 4030618312758
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Więcej szczegółów
Ø: 80 mm
Długość x Szerokość x Wysokość: 60 mm x 24 mm x 24 mm
Waga: 400 g
GTIN: 4030618312765
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Uwagi
Śruba ,nakrętka oraz podkładka w komplecie.
Karta katalogowa EH 3711. Śruby wymienne – SIMPLEX wzmocniona obudowa żeliwna
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.