Dzięki zwiększonej grubości ścianek i rozpórek wzmocniona obudowa ze staliwa SIMPLEX (seria 3711) zapewnia dużą stabilność, która jest niezbędna zwłaszcza przy zadaniach wykonywanych za pomocą miedzianych końcówek SIMPLEX. Zwiększony ciężar zapewnia większą siłę uderzenia. Zintegrowana osłona rękojeści chroni rękojeść w przypadku błędnych uderzeń. Wytrzymała i tłumiąca drgania obudowa jest bardzo trwała i oferuje doskonałą odporność na złamanie - również dzięki odpornej na zużycie powłoce proszkowej. Ta czarna obudowa jest dostępna dla młotków SIMPLEX o rozmiarach od 30mm do 80mm. W obudowach ze wzmocnionego odlewu stalowego mogą być montowane tylko uchwyty z włókna szklanego!
Cechy produktu:
Ten artykuł 3711.060 - SIMPLEX wzmocniona obudowa żeliwna / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów SIMPLEX wzmocniona obudowa żeliwna (EH 3711.)
Obudowa
Śruba ,nakrętka oraz podkładka w komplecie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.