Niewielki ciężar aluminiowej obudowy SIMPLEX (seria 3122) umożliwia precyzyjną pracę na delikatnych przedmiotach i materiałach. Użytkownik sam reguluje siłę uderzenia. Kolejną zaletą jest to, że lekki młotek można łatwo przenosić w szlufce na pasek. Wytrzymała i tłumiąca drgania obudowa jest bardzo trwała i oferuje doskonałą odporność na złamania - również dzięki odpornej na zużycie powłoce proszkowej. Obudowa posiada zintegrowaną osłonę uchwytu, chroniącą uchwyt w przypadku błędnych uderzeń i jest dostępna dla młotków SIMPLEX o rozmiarach od 30 mm do 60 mm. W obudowie aluminiowej nie wolno montować końcówek z miedzi lub miękkiego metalu!
Dzięki swojej lekkości możesz precyzyjnie uderzać. Młotki z tą obudową polecane są do prac bardzo precyzyjnych wrażliwych elementów.
Cechy produktu:
Ten artykuł 3122.030 - SIMPLEX-Odlew Aluminiowy / (Ø: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów SIMPLEX-Odlew Aluminiowy (EH 3122.)
Obudowa
Kompletny ze śrubą i nakrętką
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.