This SIMPLEX soft-face mallet of the 3003 series comes with special D50mm inserts that are built into the D40mm housing.The oversized contact surfaces provide maximum protection during the gentle processing of workpieces with sensitive surfaces.
This model is equipped with the grey TPE-mid insert (3203.051) on either side. This grey, medium hard insert generates an impact force that is comparable to that of the black rubber composition insert (series 3202). However, it does not leave behind any undesired black marring.
Made of cast iron, the housing comes with an integrated handle protection sleeve that provides for a high level of break resistance.
Damping vibrations and shaped ergonomically, the high-quality wooden handle has a double coat of varnish in the grip area and is thus resistant to dirt.
In line with the smart SIMPLEX principle, all components are replaceable and can be retrofitted.
Product features:
Budowa okien i drzwi, układanie delikatnych płytek, układanie płytek podłogowych, pozycjonowanie i regulacja lekkich / delikatnych elementów, prace stolarskie, montaż mebli, parkiet i podłogi laminowane.
Ten artykuł 3003.051 - SIMPLEX soft-face mallet, 50:40 TPE-średni; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Młotki SIMPLEX, 50:40 TPE-średni; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem (EH 3003.)
Uchwyt
Wkładki
Obudowa
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.