3007.051 - SIMPLEX soft-face mallet, 50:40
Superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem

Ten młotek SIMPLEX posiada specjalne końcówki 50mm, które są wbudowane w obudowę 40mm. Ponadwymiarowe powierzchnie styku zapewniają maksymalną ochronę podczas delikatnej obróbki detali o wrażliwych powierzchniach.

Model ten jest wyposażony w końcówkę z superplastiku (3207.051) po obu stronach. Ten bestseller firmy Halder to średnio twarda końcówka z tworzywa sztucznego wykonana z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo jest ona dzięki temu znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymały.

Wykonana z żeliwa obudowa posiada zintegrowaną tuleję ochronną trzonka, która zapewnia wysoką odporność na złamanie.

Tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść z wysokogatunkowego drewna została pokryta podwójną warstwą lakieru na uchwycie i dzięki temu jest odporna na zabrudzenia.

Zgodnie z zasadą smart SIMPLEX wszystkie elementy są wymienne co przekłada się na oszczędność miejsca i pieniędzy.

Cechy produktu:

  • Młotek SIMPLEX z dwoma wkładkami z superplastiku (biały, średnio twardy, bardzo wytrzymały).
  • Ponadwymiarowe powierzchnie stykowe 50 mm są wbudowane w obudowę 40 mm: maksymalna ochrona podczas pracy na delikatnych powierzchniach.
  • Wysokiej jakości, tłumiąca drgania i ergonomicznie ukształtowana rękojeść drewniana; część chwytna pokryta podwójną warstwą lakieru (odporna na zabrudzenia).
  • Żeliwna obudowa z wbudowaną osłoną rękojeści i doskonałą odpornością na złamanie.
  • Wszystkie części mogą być wymienione, co pozwala na znaczne oszczędności miejsca i kosztów.

Przykłady zastosowań

Pozycjonowanie i ustawianie lekkich i delikatnych elementów, modelowanie, montaż mebli, fornirowanie i oklejanie, prace z delikatnymi materiałami, tapicerzy / rymarze, ostukiwanie mebli tapicerowanych, zwalnianie klamr

Ten artykuł 3007.051 - SIMPLEX soft-face mallet, 50:40 Superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Młot­ki SIM­PLEX, 50:40 Superplastik; z żeliwną obudową i wysokiej jakości drewnianym uchwytem (EH 3007.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
680 g
Nr towaru:
3007.051
SIMPLEX soft-face mallet, 50:40
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 330 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 330 mm x 110 mm x 50 mm
  • Waga: 680 g
  • GTIN: 4030618305569
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Drewno 

Wkładki

  • Superplastik, białe
  • Średnio twardy 
  • Wytrzymały
  • Odporny na ścieranie

Obudowa

  • Żeliwo
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3007.051
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.