Końcówka z superplastiku SIMPLEX (seria 3207) o twardości ok. 65 w skali Shore'a D jest końcówką średnio twardą. Ta biała końcówka z tworzywa sztucznego składa się z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Ten bestseller firmy Halder jest dostępny w rozmiarach od 30mm do 140mm (dla narzędzi leśnych stosuje się 50mm i 60mm dla siekier do łupania SIMPLEX).
Cechy produktu:
Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, budowa płotów i ogrodzeń, wbijanie stalowych klinów, stawianie rusztowań, stawianie namiotów , prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace stolarskie, prace ciesielskie, montaż elementów z ostrymi krawędziami
Ten artykuł 3207.141 - Końcówka SIMPLEX Superplastik, białe / (Ø: 140 mm) jest wariantem grupy artykułów Końcówka SIMPLEX Superplastik, białe (EH 3207.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.