3206.060 - Końcówka SIMPLEX
Plastik, czerwony

Końcówka z tworzywa sztucznego SIMPLEX (seria 3206) o twardości ok. 70 w skali Shore'a D, jest Końcówką twardą. Ta czerwona końcówka składa się z octanu celulozy. Jest ona odporna na oleje i smary, dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.

Cechy produktu:

  • Końćówka z tworzywa sztucznego SIMPLEX
  • Czerwona
  • Twarda
  • Odporna na oleje i smary
  • Dostępna w rozmiarach od ø30 do ø60.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, stawianie rusztowań, stawianie namiotów

Ten artykuł 3206.060 - Końcówka SIMPLEX Plastik, czerwony / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Koń­ców­ka SIM­PLEX Plastik, czerwony (EH 3206.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
190 g
Nr towaru:
3206.060
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Waga: 190 g
  • GTIN: 4030618301080
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Końcówka

  • Plastik, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3206.060
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.