Końcówka z tworzywa sztucznego SIMPLEX (seria 3206) o twardości ok. 70 w skali Shore'a D, jest Końcówką twardą. Ta czerwona końcówka składa się z octanu celulozy. Jest ona odporna na oleje i smary, dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.
Cechy produktu:
Zastosowanie uniwersalne, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne, prace blacharskie, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, stawianie rusztowań, stawianie namiotów
Ten artykuł 3206.050 - Końcówka SIMPLEX Plastik, czerwony / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Końcówka SIMPLEX Plastik, czerwony (EH 3206.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.