3202.060 - Końcówka SIMPLEX
Kompozyt gumowy, czarny 

Kompozytowa końcówka gumowa SIMPLEX (seria 3202) o twardości ok. 95 w skali Shore'a A jest końcówką średnio twardą.  Ta czarna końcówka o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe. Ten bestseller jest dostępny w rozmiarach od 30mm do 100mm oraz w rozmiarze 60mm i 80mm z funkcją "stand up" (3202.2).

Cechy produktu:

  • SIMPLEX kompozytowa końcówka gumowa
  • Czarna  
  • Średnio twarda  
  • Amortyzacja uderzeń  
  • Bezzapachowa  
  • Bardzo mała ścieralność  
  • Dostępne w rozmiarach od ø30mm do ø100mm oraz w rozmiarze ø60mm i ø80mmz funkcją "stand up"
  • Jeden z najlepiej sprzedających się produktów firmy Halder  

Przykłady zastosowań

Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, prace konserwacyjne i naprawcze

Ten artykuł 3202.060 - Końcówka SIMPLEX Kompozyt gumowy, czarny  / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Koń­ców­ka SIM­PLEX Kompozyt gumowy, czarny  (EH 3202.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
205 g
Nr towaru:
3202.060
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 65 mm x 66 mm x 66 mm
  • Waga: 205 g
  • GTIN: 4030618300991
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Końcówka

  • Kompozyt gumowy, czarny 
  • Średnio twardy 
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy 
  • Odporny na ścieranie 
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3202.060
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.