Kompozytowa końcówka gumowa SIMPLEX (seria 3202) o twardości ok. 95 w skali Shore'a A jest końcówką średnio twardą. Ta czarna końcówka o bardzo niskiej ścieralności, amortyzująca uderzenia i bezzapachowa, oferuje znacznie dłuższą żywotność niż zwykłe młotki gumowe. Ten bestseller jest dostępny w rozmiarach od 30mm do 100mm oraz w rozmiarze 60mm i 80mm z funkcją "stand up" (3202.2).
Cechy produktu:
Ogród i kształtowanie terenu, prace brukarskie, układanie krawężników, budowa schodów i kamieniarstwo, budowa płotów i ogrodzeń, stawianie rusztowań, stawianie namiotów, budowa domów z prefabrykatów, prace ciesielskie, prace konserwacyjne i naprawcze
Ten artykuł 3202.040 - Końcówka SIMPLEX Kompozyt gumowy, czarny / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Końcówka SIMPLEX Kompozyt gumowy, czarny (EH 3202.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.