Koń­ców­ka SIM­PLEX
Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up" 

EH 3202.

Czarna kompozytowa końcówka gumowa SIMPLEX (seria 3202) o twardości ok. 95 w skali Shore'a A jest końcówką średnio twardą. Dzięki bardzo niskiej ścieralności, amortyzacji uderzeń i bezzapachowości oferuje znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjny młotek gumowy. Ten bestseller firmy Halder został teraz jeszcze bardziej udoskonalony: Dzięki pomysłowemu kształtowi, gumowa końcówka z funkcją "stand-up" (3202.2) pozwala młotkowi pewnie stać na główce i redukuje konieczność schylania się, umożliwiając pracę w sposób znacznie bardziej ergonomiczny i przyjazny dla pleców. Możliwość zamówienia i łączenia ze wszystkimi młotkami SIMPLEX o rozmiarze 60 mm i 80mm.

Cechy produktu:

  • Dalszy rozwój bestsellera firmy Halder: Końcówka gumowa z funkcją "stand-up" (3202.2) zapewnia pracę przyjazną dla pleców i redukuje konieczność schylania się.
  • SIMPLEX kompozytowa końcówka gumowa
  • Czarna
  • Średnio twarda
  • Amortyzacja uderzeń
  • Bezzapachowa
  • Bardzo niska ścieralność
  • Dostępne w rozmiarze ø60mm i ø80mm

Przykłady zastosowań

Do ciężkich prac, prostowanie, budowa form odlewniczych, budowa instalacji przemysłowych, prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Ø [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
200 g
Nr towaru:
3202.260
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 65 mm x 75 mm x 66 mm
  • Waga: 200 g
  • GTIN: 4030618310860
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
480 g
Nr towaru:
3202.280
Końcówka SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 89 mm x 91 mm x 71 mm
  • Waga: 480 g
  • GTIN: 4030618312079
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiał

Końcówka

  • Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up" 
  • Średnio twardy 
  • Tłumiące drgania
  • Bezzapachowy 
  • Odporny na ścieranie 
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3202. Końcówka SIMPLEX – Kompozyt gumowy, czarny, z funkcją "Stand Up" 
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.