A thermoplastic elastomer, the SIMPLEX insert TPE-mid boasts a hardness of approx. 90 Shore A, making it an insert of medium hardness (comparable to the hardness of the rubber composition insert included in the 3202 series).
Unlike conventional rubber mallets, this grey insert does not leave behind any undesired black marring.
This special version has a head diameter of D50mm, but is built into a D40mm housing.
The oversized contact surfaces provide maximum protection during the gentle processing of workpieces with sensitive surfaces and also keep the housing from causing scratches on the surfaces.
Product features:
Do delikatnych materiałów, suchej zabudowy, montażu mebli, konstrukcji okien i drzwi, prac stolarskich, układania płytek podłogowych.
Ten artykuł 3203.051 - Końcówka SIMPLEX, 50:40 TPE-średni, szary / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Końcówka SIMPLEX, 50:40 TPE-średni, szary (EH 3203.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.