Końcówka z superplastiku SIMPLEX (seria 3207) o twardości ok. 65 w skali Shore'a D jest końcówką średnio twardą. Ta biała końcówka z tworzywa sztucznego składa się z wytłaczanego i bardzo jednorodnego materiału. W porównaniu do końcówek z tworzywa sztucznego formowanych wtryskowo jest ona znacznie bardziej odporna na zużycie i wytrzymała. Ta specjalna wersja ma średnicę główki 50mm, ale jest wbudowana w obudowę 40mm. Ponadwymiarowe powierzchnie styku zapewniają maksymalną ochronę podczas delikatnej obróbki detali o wrażliwych powierzchniach, bez ryzyka zarysowania obudową.
Cechy produktu:
Prace z delikatnymi materiałami, pozycjonowanie lekkich elementów, prace stolarskie, montaż mebli
Ten artykuł 3207.051 - Końcówka SIMPLEX Superplastik, białe / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Końcówka SIMPLEX, 50:40 Superplastik, białe (EH 3207.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.