3906.050 - BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami
Octan celulozy; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem

Chociaż młotek z miękkimi końcówkami BASEPLEX jest modelem podstawowym w linii produktów, bez wątpienia spełnia wysokie standardy jakości firmy Halder.

Młotek z miękkimi końcówkami BASEPLEX serii 3906 jest wyposażony po obu stronach w końcówki z octanu celulozy. Czerwona końcówka jest zarówno twarda, jak i odporna na oleje i smary.

Wykonany z wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego korpus wyposażony jest w osłonę przed uderzeniem oraz zaawansowany technicznie uchwyt na końcówki.

Drewniana rękojeść jest ergonomiczna i lakierowana. Końcówki i rękojeść są wymienne.

Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Cechy produktu:

  • Młotek BASEPLEX z dwoma końcówkami z octanu celulozy (czerwony, twardy, odporny na oleje i smary).
  • Model podstawowy linii produktów o znanej jakości firmy Halder.
  • Wykonany z wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego, korpus wyposażony jest w ochraniacz na uderzenia oraz zaawansowany technicznie uchwyt na końcówki.
  • Ergonomiczna, lakierowana rękojeść z drewna.
  • Końcówki i rękojeść są wymienne.
  • Dostępne w rozmiarach od 25mm do 50mm.

Przykłady zastosowań

Zastosowanie uniwersalne, do ogólnego stosowania

Ten artykuł 3906.050 - BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami Octan celulozy; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów BA­SE­PLEX młot­ki z mięk­ki­mi koń­ców­ka­mi Octan celulozy; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem (EH 3906.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
Nr towaru:
3906.050
BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 340 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 340 mm x 117 mm x 50 mm
  • Waga: 940 g
  • GTIN: 4030618304098
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Drewno 

Wkładki

  • Octan celulozy, czerwony
  • twardy
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Obudowa

  • Odlew cynkowy
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3906.050
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
BASEPLEX soft-face mallet
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu SIMPLEX 
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.