Chociaż młotek z miękkimi końcówkami BASEPLEX jest modelem podstawowym w linii produktów, bez wątpienia spełnia wysokie standardy jakości firmy Halder.
Młotek z miękkimi końcówkami BASEPLEX serii 3906 jest wyposażony po obu stronach w końcówki z octanu celulozy. Czerwona końcówka jest zarówno twarda, jak i odporna na oleje i smary.
Wykonany z wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego korpus wyposażony jest w osłonę przed uderzeniem oraz zaawansowany technicznie uchwyt na końcówki.
Drewniana rękojeść jest ergonomiczna i lakierowana. Końcówki i rękojeść są wymienne.
Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.
Cechy produktu:
Zastosowanie uniwersalne, do ogólnego stosowania
Ten artykuł 3906.040 - BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami Octan celulozy; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami Octan celulozy; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem (EH 3906.)
Uchwyt
Wkładki
Obudowa
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.