Chociaż młotek z miękkimi końcówkami BASEPLEX jest modelem podstawowym w linii produktów, bez wątpienia spełnia wysokie standardy jakości firmy Halder.
BASEPLEX serii 3908 jest wyposażony w nylonowe końcówki po obu stronach. Ta biała końcówka jest nieco twardsza niż czerwona końcówka z octanu celulozy i jest odporna na zużycie.
Wykonany z wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego korpus wyposażony jest w osłonę przed uderzeniem oraz zaawansowany technicznie uchwyt na końcówki.
Drewniana rękojeść jest ergonomiczna i lakierowana. Końcówki i rękojeść są wymienne.
Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.
Cechy produktu:
Zastosowanie uniwersalne, wytrzymały na mocne uderzenia
Ten artykuł 3908.040 - BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami Nylon; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami Nylon; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem (EH 3908.)
Uchwyt
Wkładki
Obudowa
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.