Chociaż młotek z miękkimi końcówkami BASEPLEX jest modelem podstawowym w linii produktów, bez wątpienia spełnia wysokie standardy jakości firmy Halder. BASEPLEX seria 3968 zawiera kombinację końcówek z octanu celulozy i nylonu.
Czerwona końcówka z octanu celulozy jest zarówno twarda jak i odporna na oleje i smary.
Biała końcówka nylonowa jest nawet nieco twardsza od czerwonej i również odporna na zużycie.
Wykonany z wysokiej jakości cynkowego odlewu ciśnieniowego korpus wyposażony jest w ochraniacz na uderzenia oraz zaawansowany technicznie uchwyt na końcówki.
Drewniana rękojeść jest ergonomiczna i lakierowana.
Końcówki i rękojeść są wymienne.
Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 25mm do 50mm.
Cechy produktu:
Do prac lekkich i średnio ciężkich, prace instalacyjne
Ten artykuł 3968.025 - BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami Nylon / octan celulozy; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem / (Ø: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów BASEPLEX młotki z miękkimi końcówkami Nylon / octan celulozy; z obudową z cynkowego odlewu i drewnianym uchwytem (EH 3968.)
Uchwyt
wkładka 1
wkładka 2
Obudowa
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.