FERROPLEX - 2-w-1 od Haldera.
Młotek ślusarski czy młotek z miękkim bijakiem - dzięki FERROPLEX 2-w-1 będziesz miał oba zawsze pod ręką. Część stalowa wykonana jest ze stali ulepszanej cieplnie , a część miękka wykonana jest z wytłaczanego poliamidu. Bezszwowo i precyzyjnie wytłaczana rurka stalowa w połączeniu z tłumiącą gumową podkładka tworzą rączkę młotka połączona na stałe z główką. Czerwony pierścień maskuje połączenie części twardej z miękką. dostosowane do dłoni użytkownika narzędzie kombinowane dostępne jest w średnicach 30 i 35 mm.
Jego wyjątkowe cechy sprawiają, że FERROPLEX 2-w-1 idealnie nadaje się do zastosowania jako uniwersalny młot podczas prac montażowych wykonywanych zarówno przez majsterkowiczów, jak i profesjonalnych użytkowników w handlu i przemyśle. Jest to ponadto doskonałe uzupełnienie zestawu narzędzi dla każdego poważnego rzemieślnika dzięki jego niewielkiej wadze i niewielkim rozmiarom.