Te nylonowe wkładki do młotków z miękkim bijakiem SUPERCRAFT (seria 3508.2) różnią się od standardowej serii tym, że są zaokrąglone na powierzchni udarowej. Zapobiega to uszkodzeniu materiału i wgnieceniom spowodowanym brakiem krawędzi. Białe wkładki poliamidowe mają doskonałe właściwości udarowe, maksymalną wytrzymałość i trwałość. Są wykonane z wytłaczanego, niezwykle jednorodnego materiału i mają bardzo wysoką twardość wynoszącą ok. 73 Shore'a D. Dzięki temu są znacznie odporniejsze na zużycie oraz wytrzymalsze w porównaniu z wtryskiwanymi wkładkami plastikowymi i nie odpryskują nawet w temperaturze ujemnej. Wytrzymują duże siły uderzeń wykonywanych za pomocą bezodrzutowym młotków z miękkim bijakiem. Poza tym są odporne na oleje i smary oraz są wykorzystywane również w pobijakach i ubijakach Halder.
Ta specjalna forma jest dostępna w rozmiarach D 25 mm, D 30 mm i D 40 mm.
Cechy produktu:
Ten artykuł 3508.240 - SUPERCRAFT insert, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallet / (Ø: 40 mm) jest wariantem grupy artykułów SUPERCRAFT inserts, rounded for SUPERCRAFT soft-face mallets (EH 3508.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.