Trzo­nek SU­PER­CRAFT - drew­no hi­ko­ro­we
for SUPERCRAFT soft-face mallets

EH 3566.

Trzonki drewniane SUPERCRAFT serii 3566 są ergonomiczne i lakierowane, wykonane z drewna hikorowego. Hikora jest gatunkiem drewna o bardzo długiej strukturze włókien, co przyczynia się do dużej stabilności rękojeści. Struktura ta sprawia, że trzonki nie łamią się nigdy całkowicie na dwie części, a obie części pozostają połączone. Zapobiega to urazom spowodowanym przez odłamane główki młotka. Trzonki te są dostępne jako elementy zamienne do młotków SUPERCRAFT  oraz młotków kowalskich SUPERCRAFT o długości do 900 mm. Przekłada się to na oszczędność pieniędzy i zasobów.

Cechy produktu:

  • Wysokiej jakości trzonki hikorowe do młotków SUPERCRAFT i młotków kowalskich SUPERCRAFT.
  • Ergonomicznie ukształtowane.
  • Lakierowane.
  • Długie włókna, bardzo trwałe.
  • Bezpieczeństwo (nie pękają).
  • Możliwość wymiany, duża oszczędność kosztów i zasobów.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
20 mm/25 mm
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
80 g
Nr towaru:
3566.025
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 20 mm/25 mm
  • lges : 280 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 280 mm x 17 mm x 8 mm
  • Waga: 80 g
  • GTIN: 4030618301998
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm/35 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
100 g
Nr towaru:
3566.030
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 30 mm/35 mm
  • lges : 300 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 300 mm x 19 mm x 20 mm
  • Waga: 100 g
  • GTIN: 4030618302001
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm/45 mm/50 mm
lges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
140 g
Nr towaru:
3566.040
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 40 mm/45 mm/50 mm
  • lges : 315 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 315 mm x 35 mm x 24 mm
  • Waga: 140 g
  • GTIN: 4030618302018
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm/70 mm/80 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
190 g
Nr towaru:
3566.060
SUPERCRAFT hickory handle
  • Ø: 60 mm/70 mm/80 mm
  • lges : 300 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 300 mm x 40 mm x 29 mm
  • Waga: 190 g
  • GTIN: 4030618302025
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3566. Trzonek SUPERCRAFT - drewno hikorowe – for SUPERCRAFT soft-face mallets
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu młotka wkładki SUPERCRAFT
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.