Pobijaki
bezodrzutowe

EH 3408.

Seria 3408 firmy Halder oferuje pobijaki w różnych rozmiarach od 20mm do 50mm.

Są to pobijaki z miękkimi wkładkami bez trzonka, pozwalające użytkownikowi trzymać główkę młotka bezpośrednio w dłoni. Nadają się do stosowania w sytuacjach, gdy ograniczona dostępność uniemożliwia pracę z młotkiem, są również idealne do stosowania dokładnie takiej siły uderzenia, jaka jest potrzebna do precyzyjnego uderzenia w przedmiot obrabiany i do pracy przy użyciu minimalnej siły.

Ci mali pomocnicy są wyposażeni na obu końcach w wymienne, tłumiące hałas, bardzo odporne na zużycie i odpryskiwanie główki ze specjalnego nylonu.

Dzięki wypełnieniu śrutem stalowym są to narzędzia bezodrzutowe. Efektem tego jest to, że energia śrutu stalowego jest przekazywana z lekkim opóźnieniem, gdy powierzchnia styku młotka uderza w obrabiany przedmiot. Zmniejszone odbicie pozwala na pochłanianie energii uderzenia z doskonałą wydajnością, co umożliwia pracę z mniejszym obciążeniem stawów i niskim poziomem hałasu.

Cechy produktu:

  • Bezodrzutowe
  • Oba końce są wyposażone w wymienne wkładki wykonane ze specjalnego nylonu, który jest bardzo odporny na zużycie i odpryski.
  • Umożliwiają delikatną pracę przy niskim poziomie hałasu i minimalnej sile.
  • Dokładne zastosowanie potrzebnej siły uderzenia.
  • Rozwiązania dla środowisk o ograniczonej dostępności.
  • Dostępne w rozmiarach od 20mm do 50mm.

Przykłady zastosowań

Prace montażowe/naprawy/utrzymanie ruchu z ograniczoną dostępnością

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
20 mm
lklopf [mm]:
150 mm
gewicht [g]:
215 g
Nr towaru:
3408.020
Pobijaki
  • Ø: 20 mm
  • lklopf : 150 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 150 mm x 20 mm x 20 mm
  • Waga: 215 g
  • GTIN: 4030618302087
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lklopf [mm]:
155 mm
gewicht [g]:
470 g
Nr towaru:
3408.030
Pobijaki
  • Ø: 30 mm
  • lklopf : 155 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 155 mm x 30 mm x 30 mm
  • Waga: 470 g
  • GTIN: 4030618302100
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lklopf [mm]:
160 mm
gewicht [g]:
785 g
Nr towaru:
3408.040
Pobijaki
  • Ø: 40 mm
  • lklopf : 160 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 160 mm x 40 mm x 40 mm
  • Waga: 785 g
  • GTIN: 4030618302124
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lklopf [mm]:
165 mm
gewicht [g]:
1250 g
Nr towaru:
3408.050
Pobijaki
  • Ø: 50 mm
  • lklopf : 165 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 165 mm x 50 mm x 50 mm
  • Waga: 1250 g
  • GTIN: 4030618302148
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
show article view

Materiał

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • Odporny na działanie oleju i smarów

Montaż

Wymienne nylonowe wkładki

Inne produkty

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 3408. Pobijaki – bezodrzutowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu młotka wkładki SUPERCRAFT
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.