Rurowa główka młotków SUPERCRAFT wypełniona jest śrutem stalowym. Dzięki temu energia śrutu stalowego przekazywana jest z niewielkim opóźnieniem w momencie uderzenia powierzchni stykowej młotka w obrabiany przedmiot. Dzięki zredukowanemu odbiciu energia uderzenia jest doskonale pochłaniana. W rezultacie uzyskujemy uderzenie o wyjątkowej sile. Ponadto, w porównaniu do zwykłych młotków stalowych, młotki SUPERCRAFT pozwalają na pracę ze znacznie zwiększonym bezpieczeństwem, mniejszym obciążeniem stawów oraz większym tłumieniem hałasu.
Wkładki te charakteryzują się znakomitymi właściwościami udarowymi i są gwarancją połączenia maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składają się one z wytłaczanego i niezwykle jednorodnego materiału. W porównaniu z plastikowymi wkładkami formowanymi wtryskowo, są one znacznie bardziej odporne na zużycie i trwałe, a także nigdy nie odpryskują nawet w ujemnych temperaturach.
Ergonomicznie ukształtowana, lakierowana i bardzo stabilna rękojeść z drewna hikorowego tłumi drgania. Tuleja ochronna rękojeści służy jako zabezpieczenie przed uderzeniami. Bezpieczne połączenie trzonka z głowicą zapewnia aluminiowy klin i zawleczka. Wszystkie spawy są w całości spawane przez roboty. Niezwykle szczelne i najwyższej jakości połączenie spawane zapobiegają wydostawaniu się wypełnienia ze śrutu stalowego nawet przy maksymalnym obciążeniu. Odporna na zużycie powłoka proszkowa zapobiega korozji. Rękojeść i wkładki są wymienne. Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 20mm do 80mm oraz jako młot kowalski o wadze do 9,300g.
Cechy produktu:
Pozycjonowanie i łączenie elementόw w imadle, prace blacharskie, montaż elementów z ostrymi krawędziami, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, stawianie rusztowań, prostowanie, montaż obudów, budowa instalacji, przemysłowych, prace konserwacyjne, wbijanie gwoździ na linki/wbijanie metalowych prętów, prace z użyciem dużej siły, dłutowanie, tapicerzy / rymarze, wybijanie otworów za pomocą przebijaka, wbijanie oczek za pomocą stempli, wbijanie skobelków
Ten artykuł 3366.045 - SUPERCRAFT soft-face mallet z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania / (Ø: 45 mm) jest wariantem grupy artykułów Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania (EH 3366.)
Uchwyt
Wkładki
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.