3366.035 - SUPERCRAFT soft-face mallet
z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania

Rurowa główka młotków SUPERCRAFT wypełniona jest śrutem stalowym. Dzięki temu energia śrutu stalowego przekazywana jest z niewielkim opóźnieniem w momencie uderzenia powierzchni stykowej młotka w obrabiany przedmiot. Dzięki zredukowanemu odbiciu energia uderzenia jest doskonale pochłaniana. W rezultacie uzyskujemy uderzenie o wyjątkowej sile. Ponadto, w porównaniu do zwykłych młotków stalowych, młotki SUPERCRAFT pozwalają na pracę ze znacznie zwiększonym bezpieczeństwem, mniejszym obciążeniem stawów oraz większym tłumieniem hałasu.

Wkładki te charakteryzują się znakomitymi właściwościami udarowymi i są gwarancją połączenia maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składają się one z wytłaczanego i niezwykle jednorodnego materiału. W porównaniu z plastikowymi wkładkami formowanymi wtryskowo, są one znacznie bardziej odporne na zużycie i trwałe, a także nigdy nie odpryskują nawet w ujemnych temperaturach.

Ergonomicznie ukształtowana, lakierowana i bardzo stabilna rękojeść z drewna hikorowego tłumi drgania. Tuleja ochronna rękojeści służy jako zabezpieczenie przed uderzeniami. Bezpieczne połączenie trzonka z głowicą zapewnia aluminiowy klin i zawleczka. Wszystkie spawy są w całości spawane przez roboty. Niezwykle szczelne i najwyższej jakości połączenie spawane zapobiegają wydostawaniu się wypełnienia ze śrutu stalowego nawet przy maksymalnym obciążeniu. Odporna na zużycie powłoka proszkowa zapobiega korozji. Rękojeść i wkładki są wymienne. Wersja ta jest dostępna w rozmiarach od 20mm do 80mm oraz jako młot kowalski o wadze do 9,300g.

Cechy produktu:

  • Nie odbija się, do wyjątkowo mocnych uderzeń.
  • Tłumiący hałas i delikatny dla stawów.
  • Wkładki wykonane z specjalnego nylonu o maksymalnej wytrzymałości.
  • Całkowicie zgrzewane przez robota.
  • Tłumiący wibracje, ergonomicznie ukształtowany, bardzo stabilna i lakierowana rękojeść z drewna hikorowego.
  • Tuleja ochronna rękojeści działa jako zabezpieczenie przed uderzeniem.
  • Rękojeść i wkładki wymienne.
  • Dostępny w rozmiarach od 20mm do 80mm oraz jako młot kowalski o wadze do 9,300g.

Przykłady zastosowań

Pozycjonowanie i łączenie elementόw w imadle, prace blacharskie, montaż elementów z ostrymi krawędziami, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, stawianie rusztowań, prostowanie, montaż obudów, budowa instalacji, przemysłowych, prace konserwacyjne, wbijanie gwoździ na linki/wbijanie metalowych prętów, prace z użyciem dużej siły, dłutowanie, tapicerzy / rymarze, wybijanie otworów za pomocą przebijaka, wbijanie oczek za pomocą stempli, wbijanie skobelków

Ten artykuł 3366.035 - SUPERCRAFT soft-face mallet z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania / (Ø: 35 mm) jest wariantem grupy artykułów Młot­ki bez­odrzu­to­we SU­PER­CRAFT z ergonomicznym, lakierowanym trzonkiem hikorowym eliminującym drgania (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
Nr towaru:
3366.035
SUPERCRAFT soft-face mallet
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • Waga: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiał

Uchwyt

  • Drewno hikorowe

Wkładki

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3366.035
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT  
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu młotka wkładki SUPERCRAFT
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.