Rurka młotków SUPERCRAFT jest napełniona stalowym śrutem. Oznacza to, że gdy powierzchnia udarowa uderza w obrabiany przedmiot, wypełnienie śrutowe podąża za uderzeniem z opóźnieniem. Zredukowany odrzut zapewnia optymalne wykorzystanie energii uderzenia. Dzięki temu można wykonywać bardzo mocne uderzenia. Poza tym praca za pomocą młotków SUPERCRAFT jest znacznie bezpieczniejsza, delikatniejsza dla stawów i cichsza niż za pomocą zwykłych stalowych młotków.
Wymienne wkładki mają doskonałe właściwości udarowe, maksymalną wytrzymałość i trwałość. Są wykonane z wytłaczanego, niezwykle jednorodnego materiału. Dzięki temu są znacznie odporniejsze na zużycie oraz wytrzymalsze w porównaniu z wtryskiwanymi wkładkami plastikowymi i nie odpryskują nawet w temperaturze ujemnej.
3-składnikowy trzonek zawiera odporny na pęknięcie, elastyczny rdzeń z włókna szklanego, otoczony ergonomicznie uformowanym polipropylenem i warstwą elastomeru, która nawet w dłoniach zanieczyszczonych olejem lub smarem zapewnia bezpieczne trzymanie. Odporna powłoka z farby proszkowej chroni główkę przed korozją. Wszystkie spoiny zgrzewane są wykonane za pomocą robotów. Niezwykła szczelność i wysoka jakość spoin między płytką udarową z główką młotka zapobiega wysypaniu wypełnienia śrutowego pod maksymalnym obciążeniem. Wersja ta jest dostępna w rozmiarze od D 40 mm do D 60 mm.
Cechy produktu:
Naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, pozycjonowanie i dopasowywanie elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, prostowanie, montaż obudów, budowa instalacji przemysłowych, prace konserwacyjne, prace blacharskie
Ten artykuł 3399.060 - SUPERCRAFT soft-face mallet ergonomiczny, antypoślizgowy, odporny na złamania 3-komponentowy trzonek / (Ø: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT ergonomiczny, antypoślizgowy, odporny na złamania 3-komponentowy trzonek (EH 3399.)
Uchwyt
Wkładki
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.