Wkładka do młotka SECURAL (seria 3511) to średnio twarda wkładka o twardości ok. 60 w skali Shore'a D. Dzięki prostokątnemu kształtowi SECURAL staje się prawdziwym specjalistą od narożników i krawędzi. Wykonane z poliuretanu żółte wkładki są wymienne, odporne na zużycie i amortyzują uderzenia.
Wkładka ta jest dostępna w dwóch rozmiarach: 30 x 40 mm i 35 x 45 mm.
Cechy produktu:
Ten artykuł 3511.045 - Wkładka SECURAL / (Długość x Szerokość: 35 mm x 45 mm) jest wariantem grupy artykułów Wkładka SECURAL (EH 3511.)
Końcówka
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.