3508.030 - Wkładki SUPERCRAFT od młotków SUPERCRAFT

Wkładki nylonowe (seria 3508) o twardości ok. 73 w skali Shore'a D są bardzo twarde. Wkładki z białego poliamidu charakteryzują się znakomitymi właściwościami udarowymi i są gwarancją połączenia maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składają się one z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu do wkładek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, są one znacznie bardziej odporne na zużycie i trwałe, a także nigdy nie odpryskują nawet w temperaturach poniżej zera. Są odporne na duże siły uderzenia wytwarzane przez inne młotki z miękką powierzchnią. Ponadto są one odporne na oleje i smary i są stosowane również w młotach kowalskich, dobijakach, innych młotkach SUPERCRAFT i młotków SUPERCRAFT.

Wkładki te dostępne są w rozmiarach od 10mm do 100mm.

Cechy produktu:

  • Wkładka nylonowa SUPERCRAFT (poliamid).
  • Biała.
  • Twarda.
  • Bardzo odporna na ścieranie.
  • Nie odpryskuje nawet w temperaturach poniżej zera.
  • Odporna na oleje i smary.
  • Dostępne w rozmiarach od 10mm do 100mm.

Ten artykuł 3508.030 - Wkładki SUPERCRAFT od młotków SUPERCRAFT / (Ø: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Wkład­ki do po­bi­ja­ka  (EH 3508.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Nr towaru
Cena [€]
Dostępne
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
17 g
Nr towaru:
3508.030
Wkładki SUPERCRAFT od młotków SUPERCRAFT
  • Ø: 30 mm
  • Długość x Szerokość x Wysokość: 31,5 mm x 31,5 mm x 22 mm
  • Waga: 17 g
  • GTIN: 4030618301899
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiał

Końcówka

  • Nylon, biały
  • twardy
  • Bardzo odporny na ścieranie
  • nie łuszczy się ( nawet w ujemnych temp.)
  • wytłumienie hałasu
  • Do mocnego uderzania
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 3508.030
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Application overview hand tools
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.