Ak­ce­so­ria do: 2B150. Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne gład­kie, bez uszczel­ki - CA­LO­WE

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 6 mm
Nr towaru:
22150.0830
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 6 mm
  • Waga: 19 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 10 mm
Nr towaru:
22150.0831
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 10 mm
  • Waga: 49 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 12 mm
Nr towaru:
22150.0832
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 12 mm
  • Waga: 86 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 16 mm
Nr towaru:
22150.0833
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 16 mm
  • Waga: 105 g
show article view
Narzędzie montażowe