Ak­ce­so­ria do: 25120. Ele­men­ty re­gu­la­cji wy­so­ko­ści wy­so­kie

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla elementu regulującego wysokość
: klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2: 25 mm
Nr towaru:
25120.0981
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz hakowy do ustawiania wysokości
  • Do regulacji wielkości elementu d2: 25 mm
  • kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 25 mm – 28 mm
  • Waga: 45 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla elementu regulującego wysokość
: klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2: 32 mm
Nr towaru:
25120.0982
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz hakowy do ustawiania wysokości
  • Do regulacji wielkości elementu d2: 32 mm
  • kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 30 mm – 32 mm
  • Waga: 46 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla elementu regulującego wysokość
: klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2: 45 mm
Nr towaru:
25120.0983
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz hakowy do ustawiania wysokości
  • Do regulacji wielkości elementu d2: 45 mm
  • kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 45 mm – 50 mm
  • Waga: 156 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla elementu regulującego wysokość
: klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2: 58 mm
Nr towaru:
25120.0984
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz hakowy do ustawiania wysokości
  • Do regulacji wielkości elementu d2: 58 mm
  • kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 58 mm – 62 mm
  • Waga: 250 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla elementu regulującego wysokość
: klucz hakowy do ustawiania wysokości
Do regulacji wielkości elementu d2: 70 mm
Nr towaru:
25120.0985
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz hakowy do ustawiania wysokości
  • Do regulacji wielkości elementu d2: 70 mm
  • kluczy hakowych DIN 1810 kształt A: 68 mm – 75 mm
  • Waga: 253 g
show article view
Narzędzie montażowe