Ak­ce­so­ria do: 25071. Pier­ście­nie osad­cze do szyb­kie­go mon­ta­żu

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
O-ring
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d: 22 x 1,5 mm
Nr towaru:
25071.0052
Dokumenty
O-ring
  • O-ring
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Odpowiednie dla rozmiaru:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Waga: 0,2 g
show article view
O-ring
Opis:
O-ring
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d: 27 x 1,5 mm
Nr towaru:
25071.0054
Dokumenty
O-ring
  • O-ring
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Odpowiednie dla rozmiaru: 20 mm, 22 mm
  • Waga: 0,2 g
show article view
O-ring