Ak­ce­so­ria do: 25050. Stoż­ko­we tu­le­je mo­cu­ją­ce z prze­ciw­na­kręt­ką, stal nie­rdzew­na

Twój wybór zwrócił 7 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 14 mm
Nr towaru:
25050.0814
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 14 mm
  • Waga: 45 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 16 mm
Nr towaru:
25050.0816
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 16 mm
  • Waga: 72 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 22 mm
Nr towaru:
25050.0822
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 22 mm
  • Waga: 195 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 27 mm
Nr towaru:
25050.0827
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 27 mm
  • Waga: 195 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 36 mm
Nr towaru:
25050.0836
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 36 mm
  • Waga: 428 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 46 mm
Nr towaru:
25050.0846
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 46 mm
  • Waga: 610 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Stożkowe tuleje mocujące
SW: 50 mm
Nr towaru:
25050.0850
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • klucz widełkowy specjalny
  • SW: 50 mm
  • Waga: 870 g
show article view
Narzędzie montażowe