Ak­ce­so­ria do: 23470. Dźwi­gni­ki śru­bo­we

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Akcesoria
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dla dźwigników śrubowych: 50 mm
Nr towaru:
23470.0232
CAD
Dokumenty
Akcesoria
  • uchwyt
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Dla dźwigników śrubowych: 50 mm
  • Waga: 516 g
show article view
Akcesoria
Opis:
Akcesoria
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dla dźwigników śrubowych:  52/ 70/100 mm
Nr towaru:
23470.0250
CAD
Dokumenty
Akcesoria
  • uchwyt
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Dla dźwigników śrubowych:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Waga: 879 g
show article view
Akcesoria
Opis:
Akcesoria
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dla dźwigników śrubowych: 140 mm
Nr towaru:
23470.0270
CAD
Dokumenty
Akcesoria
  • uchwyt
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Dla dźwigników śrubowych: 140 mm
  • Waga: 1279 g
show article view
Akcesoria
Opis:
Akcesoria
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dla dźwigników śrubowych:  52/ 70/100 mm
Nr towaru:
23470.0350
CAD
Dokumenty
Akcesoria
  • nasadka wahadłowa
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • Dla dźwigników śrubowych:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Waga: 399 g
show article view
Akcesoria
Opis:
Akcesoria
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dla dźwigników śrubowych: 140/210 mm
Nr towaru:
23470.0365
CAD
Dokumenty
Akcesoria
  • nasadka wahadłowa
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • Dla dźwigników śrubowych: 140 mm/210 mm
  • Waga: 716 g
show article view
Akcesoria
Opis:
Akcesoria
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dla dźwigników śrubowych:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Nr towaru:
23470.0171
CAD
Dokumenty
Akcesoria
  • nasadka sferyczna
  • Dla dźwigników śrubowych:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Waga: 75 g
show article view
Akcesoria
Opis:
Akcesoria
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dla dźwigników śrubowych:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Nr towaru:
23470.0172
CAD
Dokumenty
Akcesoria
  • nasadka pryzmatyczna
  • Dla dźwigników śrubowych:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Waga: 138 g
show article view
Akcesoria
Opis:
Akcesoria
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Dla dźwigników śrubowych:  52/ 70/100 mm
Nr towaru:
23470.0170
CAD
Dokumenty
Akcesoria
  • płyta centrująca
  • Dla dźwigników śrubowych:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Waga: 107 g
show article view
Akcesoria