Ak­ce­so­ria do: 23341. Wałki Za­ci­sko­we

Twój wybór zwrócił 7 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Nr towaru:
23341.1008
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • specjalny klucz imbusowy
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Waga: 5 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 4 mm
d: M3 mm
Nr towaru:
23341.1010
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • specjalny klucz imbusowy
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Waga: 9 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 5 mm
d: M4 mm
Nr towaru:
23341.1012
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • specjalny klucz imbusowy
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Waga: 17 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 6 mm
d: M5 mm
Nr towaru:
23341.1016
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • specjalny klucz imbusowy
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Waga: 28 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 8 mm
d: M6 mm
Nr towaru:
23341.1020
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • specjalny klucz imbusowy
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Waga: 57 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 10 mm
d: M8 mm
Nr towaru:
23341.1025
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • specjalny klucz imbusowy
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Waga: 95 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
SW: 14 mm
d: M10 mm
Nr towaru:
23341.1030
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • specjalny klucz imbusowy
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Waga: 250 g
show article view
Narzędzie montażowe