Ak­ce­so­ria do: 23330. Za­pię­cia z przy­lgą po­zio­mą

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Rozmiar nominalny: 3
Nr towaru:
23330.9023
CAD
Dokumenty
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal
  • Rozmiar nominalny: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Waga: 15 g
show article view
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
Opis:
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Rozmiar nominalny: 4
Nr towaru:
23330.9024
CAD
Dokumenty
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal
  • Rozmiar nominalny: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Waga: 42 g
show article view
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
Opis:
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Rozmiar nominalny: 5
Nr towaru:
23330.9025
CAD
Dokumenty
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal
  • Rozmiar nominalny: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Waga: 108 g
show article view
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
Opis:
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Rozmiar nominalny: 3
Nr towaru:
23330.9523
CAD
Dokumenty
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 3
  • l9: 26 mm
  • b3: 18 mm
  • d1: 5,2 mm
  • l4: 11 mm
  • Waga: 15 g
show article view
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
Opis:
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Rozmiar nominalny: 4
Nr towaru:
23330.9524
CAD
Dokumenty
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 4
  • l9: 39 mm
  • b3: 23 mm
  • d1: 6,5 mm
  • l4: 14 mm
  • Waga: 42 g
show article view
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
Opis:
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Rozmiar nominalny: 5
Nr towaru:
23330.9525
CAD
Dokumenty
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)
  • Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego), Stal nierdzewna
  • Rozmiar nominalny: 5
  • l9: 56 mm
  • b3: 30 mm
  • d1: 8,5 mm
  • l4: 19 mm
  • Waga: 108 g
show article view
Zaczep (akcesoria dla zaciskacza przegubowego typu hakowego)