Ak­ce­so­ria do: 23330. Na­pi­na­cze su­wa­ko­we z gwin­tem mo­cu­ją­cym

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Śruba mocująca
d2: M6 x 25 mm
Nr towaru:
23330.9013
CAD
Dokumenty
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Waga: 11 g
show article view
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
Opis:
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Śruba mocująca
d2: M8 x 35 mm
Nr towaru:
23330.9014
CAD
Dokumenty
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Waga: 25 g
show article view
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
Opis:
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Śruba mocująca
d2: M12 x 50 mm
Nr towaru:
23330.9016
CAD
Dokumenty
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Waga: 73 g
show article view
Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego typu wtykowo/wyciąganego)