Ak­ce­so­ria do: 23330. Do­ci­ska­cze Pio­no­we Z przy­lgą ką­to­wą i za­bez­pie­cze­niem

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Śruba mocująca
d2: M6 x 35 mm
Nr towaru:
23330.9003
CAD
Dokumenty
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M6 x 35 mm
  • Waga: 16 g
show article view
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
Opis:
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Śruba mocująca
d2: M8 x 45 mm
Nr towaru:
23330.9005
CAD
Dokumenty
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M8 x 45 mm
  • Waga: 38 g
show article view
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
Opis:
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Śruba mocująca
d2: M8 x 65 mm
Nr towaru:
23330.9006
CAD
Dokumenty
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)
  • śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal
  • d2: M8 x 65 mm
  • Waga: 57 g
show article view
śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego)