Ak­ce­so­ria do: 22860. Wzier­ni­ki oleju

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Rozmiar (wziernik) d1: 16 mm
Nr towaru:
22860.0816
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • Rozmiar (wziernik) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Waga: 16 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Rozmiar (wziernik) d1: 22 mm
Nr towaru:
22860.0822
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • Rozmiar (wziernik) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Waga: 30 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Rozmiar (wziernik) d1: 32 mm
Nr towaru:
22860.0832
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • Rozmiar (wziernik) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Waga: 36 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Rozmiar (wziernik) d1: 50 mm
Nr towaru:
22860.0850
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • Rozmiar (wziernik) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Waga: 49 g
show article view
Narzędzie montażowe