Ak­ce­so­ria do: 22800. Jed­nost­ki nad­zo­ru­ją­ce  Do sen­so­rów po­zy­cjo­nu­ją­cych, pneu­ma­tycz­ne

Twój wybór zwrócił 9 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Kabel z okrągłym złączem
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Waga: 84 g
Nr towaru:
22800.0702
Dokumenty
Kabel z okrągłym złączem
  • okrągły przewód połączeniowy do podłączenia czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego do układu sterowania / magistrali, połączenie M12 na wolnym końcu przewodu (4-stykowe)
  • L: 2000 mm
  • Waga: 84 g
show article view
Kabel z okrągłym złączem
Opis:
Rama montażowa
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Waga: 26 g
Nr towaru:
22800.0703
Dokumenty
Rama montażowa
  • rama montażowa czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego, do montażu na panelu kontrolnym  ( maksymalna gruboś ścianki 5mm)
  • Waga: 26 g
show article view
Rama montażowa
Opis:
Zasilacz wtyczkowy
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Waga: 100 g
Nr towaru:
22800.0704
Dokumenty
Zasilacz wtyczkowy
  • zasilacz, wejście 100-240 V AC / wyjście 24 V DC 500 mA, z gniazdem M12
  • L: 1500 mm
  • Waga: 100 g
show article view
Zasilacz wtyczkowy
Opis:
Pressure regulator
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Waga: 22 g
Nr towaru:
22800.0710
Dokumenty
Pressure regulator
  • regulator ciśnienia, maks. ciśnienie wejściowe 12 bar / ciśnienie wyjściowe 2 bar, gwint obustronny zewnętrzny 1/4 "
  • Waga: 22 g
show article view
Pressure regulator
Opis:
Connection piece
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Waga: 17 g
Nr towaru:
22800.0711
Dokumenty
Connection piece
  • króciec do połączenia regulatora ciśnienia i węża pneumatycznego, gwint wewnętrzny 1/4 "na złączu wtykowym (wąż pneumatyczny Ø 4 mm)
  • Waga: 17 g
show article view
Connection piece
Opis:
wąż pneumatyczny
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Waga: 43 g
Nr towaru:
22800.0712
Dokumenty
wąż pneumatyczny
  • wąż pneumatyczny Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Waga: 43 g
show article view
wąż pneumatyczny
Opis:
Push-in connector
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Waga: 4,7 g
Nr towaru:
22800.0713
Dokumenty
Push-in connector
  • złącze wtykowe, do węża pneumatycznego Ø 4 mm
  • Waga: 4,7 g
show article view
Push-in connector
Opis:
włącze wtykowe typu T
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Waga: 7,6 g
Nr towaru:
22800.0714
Dokumenty
włącze wtykowe typu T
  • Trójnik wtykowy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
  • Waga: 7,6 g
show article view
włącze wtykowe typu T
Opis:
Y-push-in connector
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Waga: 7,5 g
Nr towaru:
22800.0715
Dokumenty
Y-push-in connector
  • Trójnik równoległy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
  • Waga: 7,5 g
show article view
Y-push-in connector