Ak­ce­so­ria do: 22750. Rolki kul­ko­we z ele­men­ta­mi mo­cu­ją­cy­mi

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Pasuje do rolek tocznych: 24 mm
Nr towaru:
22750.0144
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • Pasuje do rolek tocznych: 24 mm
  • Waga: 451 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Pasuje do rolek tocznych: 36 mm
Nr towaru:
22750.0148
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • Pasuje do rolek tocznych: 36 mm
  • Waga: 480 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
Pasuje do rolek tocznych: 45 mm
Nr towaru:
22750.0152
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • Pasuje do rolek tocznych: 45 mm
  • Waga: 503 g
show article view
Narzędzie montażowe