Ak­ce­so­ria do: 22150. Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne z gwin­tem, bez uszczel­nie­nia

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M12 mm
Nr towaru:
22150.0820
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M12
  • Waga: 76 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M18 x 1,5 mm
Nr towaru:
22150.0822
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Waga: 137 g
show article view
Narzędzie montażowe