Ak­ce­so­ria do: 22150. Ele­men­ty do­ci­sko­we bocz­ne gład­kie, bez uszczel­nie­nia, z gwin­tem we­wnętrz­nym

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 10 mm
Nr towaru:
22150.0831
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 10 mm
  • Waga: 49 g
show article view
Narzędzie montażowe
Opis:
Narzędzie montażowe
Wy­miar no­mi­nal­ny:
dla bocznych elementów dociskowych, gładkich
d1: 16 mm
Nr towaru:
22150.0833
Dokumenty
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • d1: 16 mm
  • Waga: 105 g
show article view
Narzędzie montażowe