22120.1515 - nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
do śrub i trzpieni ustalających

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.1515
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,4 g
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Więcej formatów plików