Ak­ce­so­ria do: 22120. Sworz­nie usta­la­ją­ce pro­sta bu­do­wa

Twój wybór zwrócił 8 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M6 mm
Nr towaru:
22120.0704
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Waga: 1,3 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M8 mm
Nr towaru:
22120.0705
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Waga: 2,8 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M10 mm
Nr towaru:
22120.0706
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,3 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M12 mm
Nr towaru:
22120.0708
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,6 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M6 mm
Nr towaru:
22120.0714
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal nierdzewna
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Waga: 1,3 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M8 mm
Nr towaru:
22120.0715
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal nierdzewna
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Waga: 2,8 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M10 mm
Nr towaru:
22120.0716
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal nierdzewna
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,3 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d2: M12 mm
Nr towaru:
22120.0718
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 4035
  • Stal nierdzewna
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,6 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 4035