Ak­ce­so­ria do: 22110. Sworz­nie usta­la­ją­ce kom­pak­to­we z koł­nie­rzem sze­ścio­kąt­nym i blo­ka­dą

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M8 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0114
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Waga: 2,7 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0115
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,2 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0116
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,5 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0118
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Waga: 15 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0120
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Waga: 32 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M8 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0514
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Waga: 2,7 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M10 x 1 mm
Nr towaru:
22120.0515
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Waga: 5,2 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M12 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0516
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Waga: 7,5 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M16 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0518
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Waga: 15 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M20 x 1,5 mm
Nr towaru:
22120.0520
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Waga: 32 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M24 x 2 mm
Nr towaru:
22120.0122
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Waga: 58 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Opis:
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do śrub i trzpieni ustalających
d2: M24 x 2 mm
Nr towaru:
22120.0522
CAD
Dokumenty
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)
  • nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439), Stal nierdzewna
  • d2: M24 x 2 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
  • Waga: 58 g
show article view
nakrętki zabezpieczające ISO 8675 (DIN 439)