Ak­ce­so­ria do: 22070. Ele­men­ty do­ci­sko­we sprę­ży­nu­ją­ce wer­sja długa

Twój wybór zwrócił 5 trafień

Opis
Wy­miar no­mi­nal­ny

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M10 mm
Nr towaru:
22070.0830
Dokumenty
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Waga: 87 g
show article view
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M12 mm
Nr towaru:
22070.0832
Dokumenty
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Waga: 88 g
show article view
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M16 mm
Nr towaru:
22070.0834
Dokumenty
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Waga: 110 g
show article view
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
d1: M22 mm
Nr towaru:
22070.0836
Dokumenty
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Waga: 245 g
show article view
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Opis:
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
Wy­miar no­mi­nal­ny:
do elementów dociskowych sprężynujących
d1: M24
Nr towaru:
22070.0838
Dokumenty
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Waga: 258 g
show article view
Narzędzie montażowe do montażu przez gniazdo (od strony sworznia)