SECURAL Plus jest to udoskonalenie młotka z miękkim bijakiem SECURAL: Specjalnie uformowana końcówka uchwytu doskonale nadaje się do wciskania gumowych uszczelek. W zależności od sposobu mocowania końcówki uchwytu, uzyskuje się wąską lub bardzo szeroką powierzchnię, dzięki czemu można wciskać uszczelki o różnych wielkościach. Średnio twarde, lekko wystające wkładki udarowe wykonane z poliuretanu są wymienne. Stosunek masy główki młotka do masy śrutu w połączeniu z właściwościami amortyzującymi powierzchni udarowych jest optymalnie skoordynowany i zapewnia maksymalne tłumienie odrzutu. Pozwala to na pracę bardzo delikatną dla stawów przy jednocześnie bardzo dużej sile uderzania. Spawana wzdłużnie obudowa zapewnia absolutnie nierozerwalne połączenie między główką młotka a trzonkiem.
Cechy produktu:
Wstawianie szyb, montaż listewek z aluminium i tworzywa sztucznego, wcisnąć gumowe uszczelki
Ten artykuł 3380.140 - SECURAL plus soft-face mallet break-proof head and handle made from one piece of steel, rectangularand inserts, with special handle end / (Długość x Szerokość: 30 mm x 40 mm) jest wariantem grupy artykułów SECURAL plus soft-face mallet break-proof head and handle made from one piece of steel, rectangularand inserts, with special handle end (EH 3380.)
Wersja
Wkładki
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.