Rurowa główka młotków SUPERCRAFT wypełniona jest śrutem stalowym. Dzięki temu energia śrutu stalowego przekazywana jest z niewielkim opóźnieniem w momencie uderzenia powierzchni stykowej młotka w obrabiany przedmiot. Dzięki zredukowanemu odbiciu energia uderzenia jest doskonale pochłaniana. W rezultacie uzyskujemy uderzenie o wyjątkowej sile. Ponadto młotki SUPERCRAFT w porównaniu ze zwykłymi młotkami stalowymi pozwalają na pracę ze znacznie zwiększonym bezpieczeństwem, mniejszym obciążeniem stawów i większym tłumieniem hałasu.
Wymienne wkładki posiadają doskonałe właściwości udarowe i gwarantują połączenie maksymalnej wytrzymałości z wyjątkową trwałością. Składają się one z wytłaczanego i wyjątkowo jednorodnego materiału. W porównaniu z plastikowymi wkładkami formowanymi wtryskowo, są one znacznie bardziej odporne na zużycie i trwałe, i nigdy nie odpryskują, nawet w temperaturach poniżej zera. Ta wersja posiada odporną na złamanie rękojeść z rury stalowej i ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy uchwyt gumowy. Żółta fluorescencyjna powłoka proszkowa umożliwia szybkie i łatwe odnalezienie młotka.
Wszystkie połączenia spawane są całkowicie zrobotyzowane. Niezwykle szczelne i najwyższej jakości połączenie spawane zapobiega wydostawaniu się wypełnienia ze śrutu stalowego nawet przy maksymalnym obciążeniu.
Ta wersja jest dostępna w rozmiarach od 30mm do 60mm.
Cechy produktu:
Prace serwisowe w lotnictwie, pozycjonowanie lekkich elementów, montaż elementów z ostrymi krawędziami, naprawy i prace montażowe w sektorze motoryzacyjnym, prace blacharskie, prostowanie, montaż obudów, budowa instalacji przemysłowych, prace konserwacyjne, tapicerzy / rymarze, wybijanie otworów za pomocą przebijaka, wbijanie oczek za pomocą stempli, wbijanie skobelków
Ten artykuł 3377.150 - SUPERCRAFT soft-face mallet z odpornym na pękanie stalowym trzonkiem, żółtym fluorescencyjnym, ergonomicznym i antypoślizgowym uchwytem / (Ø: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Młotki bezodrzutowe SUPERCRAFT z odpornym na pękanie stalowym trzonkiem, żółtym fluorescencyjnym, ergonomicznym i antypoślizgowym uchwytem (EH 3377.)
Uchwyt
Wkładki
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.